??
Селекция на CAD модел
K0161.11160X15
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0161 - Handwheels disc aluminium
Bill of material
K0161.11160X15
BESTKIPP
Order No.
K0161.11160X15
AUSF
version
without cylindrical grip, hub with slot
D1
diameter
160 mm
D2
diameter
15 mm / inch
D3
diameter
40 mm
L1
Length
20 mm
L3
Length
40 mm
B3
width
5 mm
T
depth
17.3 mm
GRIFF1
fixed Cylindrical Grip
-
GRIFF2
Cylindrical Revolving Grip
-
GEW
Approx. weight
0.7151 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245319602
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Преглед
3D
Размер
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions